Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF
Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Siljan Headshower kit for bath 160 c/c LF

    Google-Übersetzung,
    Kopfbrause-Set mit Sicherheitsmischer für Badewanne/Dusche und Kopfbrause. Mit 3-strahliger Handbrause, Seifenschale und Schlauch. Reversible Umstellung im Mischer eingebaut. Bleifrei. Chrom 160 c/c RSK 8282770 85931500 150 c/c RSK 8282771
    Spezifikation
    • With 3-spray handshower and diverter. Head- and handshower with EcoFlow and anti-lime scale. Flexible wall bracket +- 5 mm in hight and 50-100 mm from wall, with sealing. Shower rod is cutable. Lead free.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer85930000
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson Siljan
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1430
    • Breite (mm)300
    • Tiefe (mm)350
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)6.9
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit