Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set
9000XE Shower set

    9000XE Shower set

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden.

    Das Duschset 9000XE ist eine Reihe von Duschsets in Chrom oder gebürstetem Chrom mit verstellbaren Wandhalterungen und einem Metallbrauseschlauch. Alle Duschsets verfügen über eine sorgfältig ausbalancierte Duschdüse, die für einen angenehmen Wasserdruck sorgt, ohne Wasser zu verschwenden.

    Das Duschset 9000XE ist ein Duschset in Chrom oder gebürstetem Chrom mit einem Metallschlauch und verstellbaren Wandhalterungen. Die Armatur sorgt in Kombination mit der großen Düse für ein angenehmes Duscherlebnis mit gutem Druck und großer Strahlweite ohne Wasserverschwendung. Das Duschset lässt sich problemlos in allen Badezimmertypen installieren.

    Chrom. Art.-Nr.: 8670-0000. RSK: 8320400. NRF: 4304797. LVI: 6569787. VVS: 737756304.

    Gebürstetes Chrom. Art.-Nr.: 8670-0003. RSK: 8320402. NRF: 4304799. VVS: 737756314

    Spezifikation
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing
      • Lead Free material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer867000XX
    • ProduktfamilieShower kit
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit