Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
9000XE Shower set Vaska
    Archiviert

    9000XE Shower set Vaska

    9000XE is a complete range for kitchens and bathrooms. The range is future-proofed with new energy-saving functions and flow rates and sustainable, lead-free materials that meet current legal and market requirements. The whole range is available in chrome or in brushed chrome – manufactured in Mora by professionals, for professionals and for aspiring professionals.

    9000XE products come in two finishes – chrome or brushed chrome. The material is durable and lead-free, and meets your project’s high sustainability requirements. We are highly committed to ensuring that our mixers have a long lifespan, whichever finish you choose.

    9000XE shower set is a shower set in chrome with a metal hose and adjustable wall brackets. The mixer, combined with the large nozzle, delivers a pleasant shower experience with good pressure and an ample jet range without wasting water. The shower set is easy to install in all types of bathrooms and comes with extra wall brackets for fitting to an inlet tube.

    Chrome. Art.no: 8671-0000. RSK: 8320403. 

    Brushed chrome. Art.no: 8671-0003. RSK: 8320405.

    Spezifikation
      • Model "Vaska"
      • Shower bar with bracket for mounting on 40 c/c pipes
      • Anti lime-scale hand shower
      • With soap dish
      • Lead Free material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer867100XX
    • ProduktfamilieShower kit
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)0.88
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit