Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c
9000XE Shower kit LEED 160 c/c

    9000XE Shower kit LEED 160 c/c

    Google-Übersetzung,

    Bei den Duschsets 9000XE handelt es sich um eine Serie von Duscharmaturen und Duschsets in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet sind.
    Diese Mischer verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht und geräuschdämmende sowie energiesparende Funktionen. Die Duschsets sind mit verstellbaren Wandhalterungen, Duschschläuchen aus Metall und Funktionen ausgestattet, die für einen angenehmen Wasserdruck sorgen, ohne Wasser zu verschwenden.
    Alle Mischer verfügen für zusätzliche Sicherheit über doppelte Rückschlagventile und können mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.

    Das Duschset 9000XE ist unser komplettes Duschset mit einer Armatur und einem Duschset in Chrom oder gebürstetem Chrom. Die Armatur sorgt in Kombination mit der großen Düse für ein angenehmes Duscherlebnis mit gutem Druck und großer Strahlweite ohne Wasserverschwendung. Das Duschset lässt sich einfach in allen Badezimmertypen installieren. Das Produkt kann mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.

    Dieses Produkt ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Durchflussanforderungen erfüllt, die für bestimmte neue Gebäude und Umbauten gelten.

    Chrom. LEED- und BREEAM-angepasst. 160 c/c. Durchfluss: 6 l/min. Art.-Nr.: 8682-1000. RSK: 8283259.

    Gebürstetes Chrom. LEED- und BREEAM-angepasst. 160 c/c. Durchfluss: 6 l/min. Art.-Nr.: 8682-1003. RSK: 8283260.



    Spezifikation
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • Shower set has anti lime-scale hand shower, shower bar with slider, soap dish and wall brackets with sealing
      • Lead Free material

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868210XX
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-11-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)2.58
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures