9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.
9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden. Bei den festen Duschsets 9000XE handelt es sich um eine Reihe fester Duschsets in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet sind.
Diese Mischer verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht und geräuschdämmende sowie energiesparende Funktionen. Die festen Duschen verfügen über verstellbare Teleskop-Wandhalterungen, Duschschläuche aus Metall und Funktionen, die für einen angenehmen Wasserdruck und ein luxuriöses Duscherlebnis ohne Wasserverschwendung sorgen. Diese festen Duschsets verfügen für zusätzliche Sicherheit über doppelte Rückschlagventile und können mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.
Das feste Duschset 9000XE ist ein festes Duschset in gebürstetem Chrom.
Mit der Teleskop-Brausestange lässt sich die Höhe der Wandhalterung an die Deckenhöhe des jeweiligen Badezimmers sowie an die Körpergröße des Nutzers und/oder den bevorzugten Abstand zum festen Duschkopf anpassen.
Dieses Produkt ist LEED-zertifiziert, was bedeutet, dass es die Durchflussanforderungen erfüllt, die für bestimmte neue Gebäude und Umbauten gelten.
Chrom. 160 c/c. Energieklasse A. Durchfluss; 6 l/min. Art.-Nr.: 8683-1000 RSK 8283282.
Gebürstetes Chrom. 160 c/c. Energieklasse A. Durchfluss; 6 l/min.Art.Nr: 8683-1003. RSK: 8283283.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Åland |
Albanien |
Andorra |
Belgien |
Bosnien und Herzegowina |
Bulgarien |
Dänemark |
Deutschland |
Estland |
Färöer |
Finnland |
Frankreich |
Gibraltar |
Griechenland |
Guernsey |
Irland |
Island |
Isle of Man |
Italien |
Jersey |
Kroatien |
Lettland |
Liechtenstein |
Litauen |
Luxemburg |
Malta |
Moldawien |
Monaco |
Montenegro |
Niederlande |
Nordmazedonien |
Norwegen |
Österreich |
Polen |
Portugal |
Rumänien |
Russland |
San Marino |
Schweden |
Schweiz |
Serbien |
Slowakei |
Slowenien |
Spanien |
Svalbard und Jan Mayen |
Tschechische Republik |
Ukraine |
Ungarn |
Vatikanstadt |
Vereinigtes Königreich |
Weißrussland |
Zypern |