Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c
9000XE Head shower kit 150 c/c

    9000XE Head shower kit 150 c/c

    Google-Übersetzung,

    9000XE ist eine komplette Serie für Küchen und Badezimmer. Das Sortiment ist mit neuen Energiesparfunktionen und Durchflussraten sowie nachhaltigen, bleifreien Materialien, die den aktuellen gesetzlichen und Marktanforderungen entsprechen, zukunftssicher. Das gesamte Sortiment ist in Chrom oder in gebürstetem Chrom erhältlich – hergestellt in Mora von Profis, für Profis und für angehende Profis.

    9000XE-Produkte sind in zwei Ausführungen erhältlich – Chrom oder gebürstetes Chrom. Das Material ist langlebig und bleifrei und erfüllt die hohen Nachhaltigkeitsanforderungen Ihres Projekts. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Mischer eine lange Lebensdauer haben, ganz gleich für welche Ausführung Sie sich entscheiden. Bei den festen Duschsets 9000XE handelt es sich um eine Reihe fester Duschsets in Chrom oder gebürstetem Chrom, die für alle Arten von Duschen und Badezimmern geeignet sind.
    Diese Mischer verfügen über eine sorgfältig abgestimmte Druck- und Temperaturregulierung, ein geringes Gewicht und geräuschdämmende sowie energiesparende Funktionen. Die festen Duschen verfügen über verstellbare Teleskop-Wandhalterungen, Duschschläuche aus Metall und Funktionen, die für einen angenehmen Wasserdruck und ein luxuriöses Duscherlebnis ohne Wasserverschwendung sorgen. Diese festen Duschsets verfügen für zusätzliche Sicherheit über doppelte Rückschlagventile und können mit einem Wannenauslauf ergänzt werden.

    Das feste Duschset 9000XE ist ein festes Duschset in Chrom oder gebürstetem Chrom.
    Mit der Teleskop-Brausestange lässt sich die Höhe der Wandhalterung an die Deckenhöhe des jeweiligen Badezimmers sowie an die Körpergröße des Nutzers und/oder den bevorzugten Abstand zum festen Duschkopf anpassen.

    Chrom. 150 c/c. Energieklasse A. Durchfluss; 8 l/min. Art.-Nr.: 8683-1500 RSK 8283219. NRF: 4304928. LVI: 6569790.

    Gebürstetes Chrom. 150 c/c. Energieklasse A. Durchfluss; 8 l/min. Art.-Nr.: 8683-1503. RSK: 8283221. NRF: 4304931.

    Spezifikation
      • Safety mixer 9000XE and head shower set 9000XE
      • With reversible headwork
      • Anti lime-scale head- and hand shower
      • Shower bar with slider and wall bracket with sealing
      • Shower pipe can be shortened if required
      • Wall bracket freely adjustable in height, 830–990 from connection and 50–100 mm from wall, 2x20 mm spacers included, with sealing, hidden pipe joint
      • Lead Free material
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer868315XX
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000XE
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-10-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1580
    • Breite (mm)273
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)4.75
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • ETIM-CodeEC011329
    • ETIM-NameShower mixing tap
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit