Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9000E Shower Set
9000E Shower Set

    9000E Shower Set

    Google-Übersetzung,
    Brausegarnitur mit transparenter Seifenschale, Schieber und flexiblen oberen Wandhalterungen mit Dichtung. Anti-Kalk-Handbrause mit Eco Flow 9 l/min und 3 Brausestrahleinstellungen. Chrom. RSK 8197658 NRF 4304844 LVI 6569837 VVS 737579334 Optimale Verschmelzung von Design und Funktion. Die Serie FM Mattsson 9000E läutet eine neue Generation von Armaturen/Brausen ein, die bis ins kleinste Detail umweltfreundlich konstruiert sind. Bereits in der Basisversion verfügt die Armatur über unsere einzigartigen Funktionen, die für eine konstante Wassertemperatur und eine sichere, zuverlässige Funktion sorgen.
    Spezifikation
    • Anti lime-scale hand shower with Eco Flow 9 l/min, with 3 shower jet settings. With transparent soap dish. Shower bar with slider and flexible upper wall brackets with sealing.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer94703000
    • ProduktfamilieShowers
    • ProduktgruppeFM Mattsson 9000E
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-05-05
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)750
    • Tiefe (mm)70
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialZink
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 41 39
    • Format2014TitelResidential Faucets, Supplies, and Trim
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit