Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tronic Showerpanel WMS
Tronic Showerpanel WMS

    Tronic Showerpanel WMS

    Google-Übersetzung,

    FM Mattsson Duschpaneel tronic WMS.
    FM Mattsson präsentiert stolz das weltweit erste Duschpaneel.
    Mit der einzigartigen Kombination der weltweit führenden Elektronik- und Thermostattechnologie von FM Mattsson.
    Die Duschpaneele sind für ein vorgemischtes Wassersystem, Netzbetrieb und in zwei verschiedenen Oberflächen erhältlich. (Edelstahl und Mattweiß)

    Mattweiß: Art.-Nr. 9500-0102 RSK 8255853 NRF 4305202 VVS 723891140

    Edelstahl: Art.-Nr. 9500-0100 RSK 8255825 NRF 4304878 VVS 723891134


    Spezifikation
      • Shower panel with possibilities of wireless connection (subscription is required)
      • With mixing valve
      • Mains operation (excl. transformer). Incl. AC adapter and 5 m extension cable
      • Connection up G1/2". Ball valve are ordered seperately
      • With solenoid valve
      • Programmable start button. Rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset)
      • Flush Timeout - safety shut-off to prevent flooding, maximum of 5 minutes
      • Jet angle adjustable +/- 5°
      • Flow limiter 9 l/min
      • Can be turned off by solenoid valve (eg for cleaning)
      • Stainless steel design with powder-coated casing. Standard colour white NCS S0500-N, Gloss 30, other colours and gloss levels available on request.
      • Low power consumption - Long life
      • Equipped with system for thermal disinfection against legionella
      • IP class sensor, IP67

        Installation:
      • Easy to change battery under the service cover without turning off the water supply
      • Mains operation requires installation of the power supply FMM S600129 alternatively transformer FMM S600128

        Tronic WMS:
      • Note! Gateway and subscription or dongle are required for the WMS function
      • The following options are available with wireless connection to our Tronic WMS system:
      • Programmable rinsing time from 10–60 seconds, (30 seconds is the factory preset)
      • Selection of activation type:
        - Saving mode, set time, always flush at the same time, factory preset mode
        - Normal, rinsing time is extended if you press again before it stops
        - Switching mode, set time, reactivation interrupts flushing
      • Adjustable hygiene flushing, interval and rinsing time (in order to prevent stagnant water)
      • Logging of all flushings with point of time, water consumption and temperature for individual mixer or group of mixers (minimum, maximum and average values)
      • Built-in temperature measurements of mixed water temperature
      • Programmable temperature stop, the mixer will turn off directly at set maximum temperature
      • Initiate hot water rinsing
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer95000100
    • ProduktfamilieShower panel
    • ProduktgruppeTronic
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-06-16
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)140
    • Breite (mm)225
    • Tiefe (mm)1180
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialEdelstahl
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inSchweden
    • Nettogewicht (kg)81
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • ETIM-CodeEC011613
    • ETIM-NameShower column/panel
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2090
    • CSIUniFormatIITitleOther Plumbing Systems
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit