Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bathyscafocus Holographik® - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus Holographik® - Zentraler Hängekamin
Bathyscafocus Holographik® - Zentraler Hängekamin

    Bathyscafocus Holographik® - Zentraler Hängekamin

    EIN HYPERREALISTISCHES FLAMMENSPIEL

    Um die besondere Technologie im Herzen der HOLOGRAPHIK®-Modelle entsprechend zu schützen, wurde ein Patent mit zehn Innovationspunkten angemeldet. Ein holografisches Display-System kombiniert mit echten Keramikscheiten bietet aus jedem Blickwinkel ein dreidimensionales Flammenspiel, das vom knisternden Geräusch der Flammen begleitet wird.

    HEIZOPTION
    Die Holographik®-Modelle sind jetzt mit einer Heizoption erhältlich, die eine sanfte Wärmeabgabe ermöglicht, die den realistischen Effekt noch verstärkt! Ein Knopf auf der Rückseite des Schachts ermöglicht es, die Wärmeabgabe zu starten.
    Diese neue, in den Schacht integrierte Heizoption wurde in Zusammenarbeit mit dem renommierten französischen Hersteller Cinier entwickelt, der hochwertige moderne Heizkörper und Leuchten herstellt.

    VIELSEITIGE INSTALLATIONSFREIHEIT

    Der HOLOGRAPHIK®-Kamin ist DIE Lösung für alle, die auch in solchen Bereichen das Vergnügen einer Feuerstelle genießen möchten, in denen eigentlich kein Kamin vorgesehen ist. Das Modell wird einfach über eine Stromzufuhr angeschlossen, die deckenseitig verlaufen muss.

    Spezifikation
      • Elektrischer Kamin mit holografischem Bildschirm
      • 360° drehbarer Feuerraum
      • Heizender Rauchabzug
      • Farbe: matt schwarz oder weiß
      • Auch als Holz (innen oder außen), freistehender Gas‑Kamin oder Ecodesign Glas‑Holz erhältlich
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbathyscafocus-holographik-suspended-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)810
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)68
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 11
    • OmniClassTitelElectric Fireplace
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit