Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Boafocus - Design-Kamin auf Standfuß
Boafocus - Design-Kamin auf Standfuß

    Boafocus - Design-Kamin auf Standfuß

    Der Boafocus wurde von der Zeichnung der Schlange inspiriert, die im Buch Der kleine Prinz von Antoine de Saint-Exupéry einen Elefanten verschlingt. Mit seiner organischen Silhouette evoziert er eine Welt zwischen Poesie und Design.

    Der Boafocus Gasofen bietet schöne Flammen, die zwischen Keramikscheiten tanzen. Das Feuer lässt sich per Fernbedienung einfach entzünden und regulieren. Sein geschlossenes Verbrennungssystem macht ihn ideal für Niedrigenergiehäuser. Die Gaszufuhr erfolgt über den Standfuß. Er kann mit Erdgas, Butan- oder Propangasflaschen betrieben werden und ist ebenfalls mit Biogas kompatibel.


    Spezifikation
      • Gaskamin
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerboafocus-central
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1800
    • Breite (mm)500
    • Tiefe (mm)500
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)59
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 31 00
    • Format2014TitelManufactured Fireplaces
    • OmniClassNummer23-19 17 15
    • OmniClassTitelGas Fireplace

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit