Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emifocus Hublot (Wandanschluss) - Wandkamin

Emifocus Hublot (Wandanschluss) - Wandkamin

Der Emifocus greift die Formensprache des Bathyscafocus auf und ist als wandmontiertes Modell konzipiert. Sein Name leitet sich vom japanischen Vornamen „Emi“ ab – geschrieben mit den Kanji 恵 (Segen, Anmut, Wohlwollen) und 美 (Schönheit) –, was sich als „gesegnete Schönheit“ übersetzen lässt und die vom Zen-Minimalismus inspirierte, klare Ästhetik des Modells widerspiegelt.

Der Emifocus ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Ohne sichtbaren Rauchabzug wird er zu einer halben Kugel, die einfach an der Wand befestigt ist; oder mit Rauchabzug als von der Decke abgehängtes Modell. Sein verglaster Feuerraum bietet einen freien Blick auf das Feuer und gewährleistet hervorragende hohe Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.

Spezifikation
    • Holz‑Kamine
    • Ecodesign‑zertifiziert
    • Farbe: matt schwarz
    • Auch mit „vertikalem Anschluss“ erhältlich
Technische Spezifikation
  • Referenznummeremifocus-portholde-rear-outlet
  • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)775
  • Breite (mm)700
  • Tiefe (mm)700
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inFrankreich
  • Hergestellt inFrankreich
  • Nettogewicht (kg)56
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
  • Klassifizierung10 30 00
  • Format2014TitelFireplaces and Stoves
  • OmniClassNummer23-19 17 00
  • OmniClassTitelFireplaces
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit