Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Emifocus hublot (Deckenanschluss) - Wandkamin
Emifocus hublot (Deckenanschluss) - Wandkamin

    Emifocus hublot (Deckenanschluss) - Wandkamin

    Der Emifocus greift die Formensprache des Bathyscafocus auf und ist als wandmontiertes Modell konzipiert. Sein Name leitet sich vom japanischen Vornamen „Emi“ ab – geschrieben mit den Kanji 恵 (Segen, Anmut, Wohlwollen) und 美 (Schönheit) –, was sich als „gesegnete Schönheit“ übersetzen lässt und die vom Zen-Minimalismus inspirierte, klare Ästhetik des Modells widerspiegelt.

    Der Emifocus ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich: Ohne sichtbaren Rauchabzug wird er zu einer halben Kugel, die einfach an der Wand befestigt ist; oder mit Rauchabzug als von der Decke abgehängtes Modell. Sein verglaster Feuerraum bietet einen freien Blick auf das Feuer und gewährleistet hervorragende hohe Energieeffizienz und Umweltverträglichkeit.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamine
      • Ecodesign‑zertifiziert
      • Farbe: matt schwarz
      • Auch mit „Rückseitigem Anschluss“ erhältlich
      • Gewicht des Rohrs: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummeremifocus-porthole-wall-mounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieWall-mounted designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)775
    • Breite (mm)700
    • Tiefe (mm)700
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)56
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit