Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Gyrofocus bioethanol - Design-Hängekamin
Gyrofocus bioethanol - Design-Hängekamin
Gyrofocus bioethanol - Design-Hängekamin

    Gyrofocus bioethanol - Design-Hängekamin

    Dominique Imbert, Künstler und Gründer von Focus, entwirft den Gyrofocus, den ersten einer langen Reihe von hängenden, um 360 Grad drehbaren Stahlkaminen. Der Gyrofocus ist eine Ikone des internationalen Designs des 20. Jahrhunderts.

    2024 Bioethanol
    Die Flammen werden mit Bioethanol gespeist und können über eine Fernbedienung gesteuert werden. Der Brenner wird in Frankreich hergestellt und ist absolut sicher. Der Kamin ist rauchfrei und benötigt keinen Anschluss an einen externen Sc

    Spezifikation
      • Bioethanol-Kamin
      • 360° drehbarer Kamin
      • Farbe: matt schwarz, weiß
      • Erhältlich in Innen- oder Außenschornstein, Ecodesign Glas-Holz und Gas-Versionen
    Technische Spezifikation
    • Referenznummergyrofocus-bioethanol-suspended-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeSuspended
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)610
    • Breite (mm)1250
    • Tiefe (mm)1250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)120
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit