Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Heterofocus - Zentraller Kamin auf Standfuß
Heterofocus - Zentraller Kamin auf Standfuß

    Heterofocus - Zentraller Kamin auf Standfuß

    Eine rohe und ursprüngliche Kraft geht von seinem asymmetrischen Design aus. An der Schnittstelle von Kunst, Architektur und Schmiedekunst wurde dieses aus zusammengesetzten flachen Flächen gefertigte Stück noch vor dem Aufkommen digitaler Werkzeuge und Laserschneidetechniken entworfen – und stellt bis heute eine echte technische Herausforderung für die Focus-Manufaktur dar.

    Spezifikation
      • Holz‑Kamin
      • Oberfläche aus Rohstahl
      • Gewicht des Rohrs: 30kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerheterofocus-basem-ounted-designer-fireplace
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-06-17
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1010
    • Breite (mm)1400
    • Tiefe (mm)1460
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)95
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationEinrichtungselement
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Nordamerika Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit