Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Magmafocus - Free-standing designer fireplace
Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    Google-Übersetzung,

    Die faszinierende Präsenz des Magmafocus (Durchmesser 1,10 m) weist die gleiche Form wie der Domofocus auf.
    Sein Sockel dient ihm nicht nur als Bodenbefestigung und als Gasversorgung, sondern verleiht ihm auch das stattliche Auftreten eines Zeremonienmeisters.
    Zentrales, offenes Modell mit ferngesteuertem Gasbrenner. Erhältlich mit dekorativen Keramikscheiten oder Keramikkieseln.

    Spezifikation
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermagmafocus
    • ProduktfamilieCentral designer fireplace
    • ProduktgruppeBase-mounted
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-04-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)240
    • Breite (mm)1100
    • Tiefe (mm)1100
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    • Nettogewicht (kg)110
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kaminöfen
    • IFCClassificationStandheizung
    • ETIM-CodeEC011719
    • ETIM-NameGas hearth / gas fire
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_82_30
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFireplace hearths
    • Klassifizierung10 30 00
    • Format2014TitelFireplaces and Stoves
    • OmniClassNummer23-19 17 00
    • OmniClassTitelFireplaces

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit