Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190
Nyx Wall 190

    Nyx Wall 190

    Google-Übersetzung,
    Bei Nyx verbinden sich moderne Konstruktionstechniken und Einfachheit im Design zu langlebigen Produkten, die einfach zu installieren und zu warten sind. Die Nyx-Serie besteht aus Wandleuchten, Laternenaufsätzen und Pollern, die auch als Wegweiser verwendet werden können. Die in einem Stück aus gegossenem Silumin gefertigten Beschläge sind leicht und einfach. Sie sind in Schwarz und zwei Grautönen erhältlich, beide geeignet für rohe Ziegel sowie Holz- und Betonoberflächen. Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau und Silbergrau. Erhältlich mit LED- oder E27-Sockel. Gestaltung: Vilhelm Lauritzen AS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646602243
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall- & Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)150
    • Breite (mm)190
    • Tiefe (mm)266
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)2.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit