Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tema Buen 280
Tema Buen 280
Tema Buen 280

    Tema Buen 280

    Google-Übersetzung,
    Variationen über ein Thema - inklusive LED. Lampen mit Vergangenheit und Zukunft. Nackte Wahrheiten, die dem Tageslicht und der Abnutzung des Lebens standhalten. Der Tema Buen ist in der verzinkten Version und in Graphitgrau erhältlich. Die obere Hälfte des Bildschirms kann abgedeckt werden, um Blendeffekte zu vermeiden. Entwurf: Niels Enevold
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646607194
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall- & Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)135
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit