Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270
Quarto Exterior 270

    Quarto Exterior 270

    Google-Übersetzung,

    Einfache Formen. Organisches Material. Kupfer, Messing, verzinkter Stahl, der in Würde altert.

    Quarto wurde in den 80er Jahren von Torsten Thorup und Claus Bonderup entworfen, ist aber aufgrund seiner klassischen Kreisform immer noch stark. Allerdings unterscheidet sich die Quarto von Focus Lighting von den vielen ähnlichen Produkten dadurch, dass sie in einer zylindrischen Form endet. Dies vervollständigt und fügt der Form Harmonie hinzu. Im Laufe der Jahre hat Quarto seine Fähigkeit bewiesen, seiner Umgebung Qualität hinzuzufügen und sich an sie anzupassen.

    Erhältlich in Schwarz, Kupfer matt gebürstet, Stahl verzinkt, Graphitgrau, Mattweiß oder Messing poliert. Erhältlich mit E27-Sockel oder LED. Gestaltung: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646610187
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall- & Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)145
    • Breite (mm)270
    • Tiefe (mm)154
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)1.6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Deutschland
    Schweden
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit