Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Quarto Exterior 380

Quarto Exterior 380

Google-Übersetzung,

Einfache Formen. Organisches Material. Kupfer, Messing, verzinkter Stahl, der in Würde altert.

Quarto wurde in den 80er Jahren von Torsten Thorup und Claus Bonderup entworfen, ist aber aufgrund seiner klassischen Kreisform immer noch stark. Allerdings unterscheidet sich die Quarto von Focus Lighting von den vielen ähnlichen Produkten dadurch, dass sie in einer zylindrischen Form endet. Dies vervollständigt und fügt der Form Harmonie hinzu. Im Laufe der Jahre hat Quarto seine Fähigkeit bewiesen, seiner Umgebung Qualität hinzuzufügen und sich an sie anzupassen.

Erhältlich in Schwarz, Kupfer, matt, gebürstet, verzinkt, graphitgrau, mattweiß oder Messing poliert. Erhältlich mit LED- oder E27-Sockel. Gestaltung: Torsten Thorup & Claus Bonderup.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer5703646610446
  • ProduktfamilieOutdoor
  • ProduktgruppeWall- & Ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)195
  • Breite (mm)380
  • Tiefe (mm)204
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inDänemark
  • Hergestellt inDänemark
  • Nettogewicht (kg)3.2
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
  • UNSPSCCode391016
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit