Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330
Nyx Wall 330

    Nyx Wall 330

    Google-Übersetzung,

    Die große Wandleuchte eignet sich mit ihrem Durchmesser von 330 mm sehr gut für große Gebäude, wo sie die Forderung nach hoher Lichtausbeute in die gewünschte Richtung erfüllt. Wie die Laterne kann die Wandleuchte mit klarem oder opalweißem Diffusor und einem Reflektor für gerichteten oder diffusen Lichtaustritt ausgestattet werden. Darüber hinaus macht das einfache Design die Nyx-Leuchten einfach zu installieren und zu warten.

    Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau, Cortenbraun und Silbergrau. Erhältlich mit LED Comfort. Gestaltung: Vilhelm Lauritzen AS

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646622340
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeWall- & Ceiling
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)196
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)415
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit