Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pharos
Pharos
Pharos
Pharos

    Pharos

    Google-Übersetzung,

    Auf der Insel Pharos vor Alexandria stand ein Leuchtturm. Eines der sieben Weltwunder. Sein Licht war weithin sichtbar und führte Schiffe in Sicherheit. Licht ist Leben und Lebendigkeit. Es lohnt sich, durch die Dunkelheit zu gehen. Erhältlich in Kupfer oder verzinkt. Bewurzelter Sockel Ø108 für 60 cm Einbettung, separat zu bestellen. Gestaltung: Torsten Thorup & Claes Bonderup.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646700994
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)850
    • Breite (mm)280
    • Tiefe (mm)280
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)12
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit