Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200
Nyx Bollard 1200

    Nyx Bollard 1200

    Google-Übersetzung,
    Ständer in zwei Höhen ohne Beschlag für Nyx 190. Beschlag separat zu bestellen. Siehe Wand Nyx 190. Nur für einseitige Beleuchtung. Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau, Silbergrau oder Cortenbraun. Lieferung mit Erdsockel zum Einbetten oder mit Flanschsockel zur Montage auf festem Untergrund. Gestaltung: Vilhelm Lauritzen AS
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646702448
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1200
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)190
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit