Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000
Tema Pullerten 1000

    Tema Pullerten 1000

    Google-Übersetzung,
    Der Tema Pullerten ist rustikale Einfachheit in Design und Material. Der verzinkte Poller hält fast jeder Behandlung stand und ist wartungsfrei. Es glänzt im Neuzustand, bekommt aber schnell Patina und wird dunkler und matt. Der Poller ist in zwei Größen erhältlich, wobei sowohl Höhe als auch Durchmesser unterschiedlich sind. Der Tema Pullerten 1000 passt an die meisten Stellen, während die größere Version, Tema Pullerten 1100, sich in großflächigen Umgebungen rechtfertigt. Lieferung mit Sockel zum Einbetonieren oder mit Flanschsockel zum Aufstellen auf festem Untergrund. Design: Torben Rix, Leif Jensen & Ole Bruhn.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646706491
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-08
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)1000
    • Breite (mm)138
    • Tiefe (mm)250
    Verwandt
    • HauptmaterialStahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)26
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit