Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900
Sticks 900

    Sticks 900

    Google-Übersetzung,
    Simplicity by Design ist das Prinzip hinter Sticks 900 von schmidt hammer lassen. Die Linienführung des schwarz oder grau emaillierten Aluminiumgehäuses setzt sich in einfachen oder doppelten Lichtschlitzen aus opalisiertem Kunststoff fort. Bei Tageslicht ist Sticks einfach Teil der Umgebung; Nachts überwiegt das Licht und die Umgebung tritt in den Charakter ein. Sticks sind mit Sockel zum Einbetten oder Flanschsockel zur Montage auf festem Untergrund erhältlich. Erhältlich in Schwarz, Graphitgrau und Cortenbraun.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646724433
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)900
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)270
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit