Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top
Nyx 330 pole top

    Nyx 330 pole top

    Google-Übersetzung,
    Nyx 330 ist sowohl für die Wandmontage als auch als Laterne für 3- bis 6-Meter-Masten erhältlich. Möglichkeit von einer, zwei oder drei Laternen an einem Mast. Wie die anderen Leuchten der Nyx-Serie ist die Laterne in Schwarz, Cortenbraun und zwei grauen Farbvarianten erhältlich, die beide für verzinkte Standardmasten geeignet sind. Die aus einem Stück gegossenem Silumin und durchsichtigem/mattiertem Polycarbonat gefertigten Nyx-Armaturen sind leicht und einfach. Entwurf: Vilhelm Lauritzen Architekten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646822443
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)191
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)416
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)6.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit