Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000
Sticks 3000

    Sticks 3000

    Google-Übersetzung,
    Simplicity by Design ist das Prinzip hinter Sticks 3000 von schmidt hammer lassen. Die Linienführung des grau emaillierten Aluminiumgehäuses setzt sich in einfachen oder doppelten Lichtschlitzen aus opalisiertem Kunststoff fort. Bei Tageslicht ist Sticks einfach Teil der Umgebung; Nachts überwiegt das Licht und die Umgebung tritt in den Charakter ein. Sticks ist mit Sockel zum Einbetten oder Flanschsockel zur Montage auf festem Untergrund erhältlich. Erhältlich mit ein- oder zweiseitigem Lichtschlitz.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646824447
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2012-06-14
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)3000
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)195
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)15.5
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit