Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm
Nyx 450 pole top or arm

    Nyx 450 pole top or arm

    Google-Übersetzung,
    Die Laterne Nyx 450 ist für Säulen bis zu 9 Metern geeignet. Direkt montierbar an vertikaler Säule oder am horizontalen Arm. Erhältlich in Silber und Graphitgrau sowie in Schwarz. Die aus einem Stück gegossenem Silumin gefertigten Nyx-Beschläge sind leicht und einfach. Horizontaler Bildschirm aus gehärtetem 3-mm-Glas. Die Laterne erfüllt die europäischen Straßenbeleuchtungsnormen. Montage und Service sind werkzeuglos. Entwurf: Vilhelm Lauritzen Architekten.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer5703646922143
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeColumns
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2016-11-15
    • Editionsnummer2
    • Höhe (mm)178
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)630
    Verwandt
    • HauptmaterialSilumin
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)11
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit