Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard
Sky Bollard

    Sky Bollard

    Google-Übersetzung,

    Sky Poller ist ein neuer rotationssymmetrischer Poller in der Sky-Familie, der von AART Designers entworfen wurde. Die Lichtquelle ist nicht sichtbar und das indirekte, blendfreie Licht wird mittels eines Top-Reflektors gestreut. Der Bildschirm ist aus langlebigem Polycarbonat mit einer Außen- und Innenschicht aus Acrylat gegossen, was ihn extrem UV-beständig macht. Der Aufsatz besteht aus Aluminium, der Poller aus feuerverzinktem Stahl. Standardfarben sind Graphit oder Silbergrau. Der Poller kann ohne Beschichtung geliefert werden.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer7830-9930
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2015-10-28
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)1020
    • Breite (mm)186
    • Tiefe (mm)186
    Verwandt
    • HauptmaterialVerzinkter Stahl
    • Sekundär MaterialPVC
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)10
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
    • IFCClassificationLeuchten
    • UNSPSCNameLighting Fixtures and Accessories
    • UNSPSCCode3911
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit