Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low
Dua Bollard Low

    Dua Bollard Low

    Google-Übersetzung,

    Dua Bollard Low geht voran und kombiniert Gebäude und Einrichtungen, die über eine große Fläche verteilt sind, beispielsweise in Schulen, Fabriken, Krankenhäusern usw.

    Spezifikation
    • MaterialAluminium
      Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
      Corten brown: YX355F, Akzo Nobel
      Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
      Black Noir 900: SN351F, Akzo Nobel
      ShadeTube with inside spinned grooves, UV-resistant polycarbonate
      MountingRooted or flanged base
      Connectionmax two cables 5x6 mm2
      ClassificationIP66, class II, use code for class I
      WeightFlanged base: 6 kg
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerdua-bollard-low
    • ProduktfamilieOutdoor
    • ProduktgruppeBollards
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-10-20
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)570
    • Breite (mm)120
    • Tiefe (mm)120
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPVC
    • Nettogewicht (kg)6
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit