Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Peak 320

Peak 320

Google-Übersetzung,

Peak 320 ist eine multifunktionale Leuchte, die mit ihrem einfachen und flexiblen Design neue Maßstäbe setzen soll und sowohl für Mast- als auch für Auslegermontage geeignet ist.

Spezifikation
  • PEAK 320
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw anodized
    Graphite grey: YW355F, Akzo Nobel
    Silver grey: Y2370I, Akzo Nobel
    Black: Noir 900 Sablé, SN351F, Akzo Nobel
    Screen4 mm hardened glass
    MountingOn pole with 60 mm top diameter
    ConnectionDelivered with 6 m lead (post top), 2 x 1 mm2. When side entry, choose 8 m lead
    ClassificationIP66, Class I or II
    Impact resistanceIK09
    Corrosion classC4, C5 optional
    Weight4,5 kg
    Wind-sweeping area0,054 m2 (laterally)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerpeak-320
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLampe
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit