Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant
Pelee Pendant

    Pelee Pendant

    Google-Übersetzung,

    Die Pelée Pendelleuchte ist mit Licht nach oben und unten oder nur nach unten erhältlich.

    Die inneren Kegelkreise der Pelée-Leuchten tragen zu einer angenehmen, blendfreien Lichtverteilung bei. Der Schirm aus opalweißem Acrylat bietet eine hervorragende Streuung und ein elegantes Finish. Auch mit prismatischem Schirm erhältlich.

    Spezifikation
    • Material Cast aluminium

      Coating White or grey metallic

      Shade Opal-white or prismatic

      Lead 3 m white or black PKLJ

      Classification IP20, class I

      Weight 4 kg

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPelee-pendel
    • ProduktfamilieIndoor
    • ProduktgruppePendant
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-06-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)94
    • Breite (mm)385
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialAcryl
    • Entwickelt inDänemark
    • Hergestellt inDänemark
    • Nettogewicht (kg)4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
    • IFCClassificationLampe
    • UNSPSCNameLamps and lightbulbs
    • UNSPSCCode391016
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_70_46
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLamps
    • Klassifizierung12 43 13
    • Format2014TitelLamps
    • OmniClassNummer23-35 45 15
    • OmniClassTitelLamps
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit