Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Yoyo Line

Yoyo Line

Google-Übersetzung,

Yoyo ist eine elegante Leuchtenlinie, die sich ideal für Büros, Konferenzräume, Empfangsbereiche oder offene Büroflächen eignet. Die Yoyo-Linie ergänzt die beliebte Yoyo-Familie mit runden Aufbauleuchten und runden Pendelleuchten.

Yoyo Line ist in einer großen Farbpalette erhältlich, darunter die beliebten Farben Raw Anodized und Raw Untreated.

Spezifikation
  • YOYO Line 
    MaterialCast aluminium
    FinishRaw aluminium
    Raw anodized
    White RAL 9010
    Black Noir 900
    Alu-grey RAL 9006
    Yellow RAL 1032
    Urange RAL 2003
    Blue/green RAL 600
    Squirrel grey RAL 7000
    ShadeDownwards: prismatic
    Upwards: opal or clear
    100% down: white
    Lead3 m 5 x 0,75 mm2
    Suspension2 x 2 m steelwire, 1,2 mm
    ClassificationIP20, Class I
    Weight7,4 kg
Technische Spezifikation
  • Referenznummeryoyo-line
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-24
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLampe
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit