Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Napoli One Person Modern Simple Freestanding Indoor Bathtub

Google-Übersetzung,
Die moderne, einfache, freistehende Innenbadewanne von Fontana Napoli für eine Person ist eine der trendigsten Ausführungen in allen Badezimmerdesignstilen. Verleihen Sie Ihrem Badezimmerdesignprojekt einen eleganten Look mit Fontana-Badewannen. Wenn es um die Modernisierung neuer Badezimmer geht, bietet FontanaShowers die Form, Verarbeitung und den Stil, den Sie suchen. Dies hat eine elegante Note, die Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt und die Attraktivität Ihrer von höchster Qualität und für den großen Geschmack hergestellten Einrichtung steigert. Es verfügt über eine Super-Dichtungstechnologie im Inneren, die eine hervorragende Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit ein modernes und cooles Aussehen verleiht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10001
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Included
    Bathtub Accessory: Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Color: Gold
    Material: Acrylic
    Feature: Eco-friendly Material
    Shape: Oval
    Application: Indoor Tub
    Certification: TUV 3C
    Size: 53.15*53.15*22.83" (1350*1350*580mm)
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs10001
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-27
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit