Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower
Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    Bravat Chrome Shower Set With Single Handle Mixer & Hand Shower

    4.6 von 5 Sternen4.6(16 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Dieses verchromte Regenduschset ist eine an der Decke montierte Dusche mit verchromter Oberfläche und wird mit einer Handbrause geliefert. Wenn es um die Modernisierung neuer Badezimmer geht, bietet FontanaShowers Formen, Ausführungen und Stile, nach denen Sie gesucht haben. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer mit Waschbeckenarmaturen und -armaturen einen eleganten Look. Dies ist eine der angesagtesten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Es verfügt über ein elegantes Design und steigert die Attraktivität Ihrer Einrichtung, hergestellt in höchster Qualität und für großen Geschmack.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1518BR
      Type: Shower Set
      Valve Core Material: Ceramic
      Surface Treatment: Polished
      Surface Finish: Chrome
      Shower Head Material: Brass
      Installation Type: Wall Mount
      HAND SHOWER
      WITH HOSE
      Shower Head Function: Rainfall with Thermostatic Mixer
      SIMULTANEOUS USE OF SHOWER HEAD, HAND SHOWER
      Shower Arm Included : Yes.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1518br
    • ProduktfamilieShower Set
    • ProduktgruppeShower Set
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures