Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Google-Übersetzung,
Verleihen Sie Ihrem Baddesign-Projekt mit Fontana-Badewannen einen eleganten Glanz. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen. Die freistehende Innenbadewanne Fontana Chicago Solid Surface Stone Resin ist eine der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Dies hat eine elegante Note, die Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt und die Attraktivität Ihrer Einrichtung aus höchster Qualität und für großartigen Geschmack erhöht. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie im Inneren, die in der Lage ist, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS10019
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.7*34.6*29.6"
    Certification: CE, ROHS, ISO9001, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs10019
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit