Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Ravenna White Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Google-Übersetzung,
Eine der beliebtesten Ausführungen im Badezimmerdesign ist die freistehende Innenbadewanne aus weißem Steinharz von Fontana Ravenna. Es verleiht jedem Baddesign-Projekt Eleganz. FontanaShowers bietet die Form, den Glanz und den Stil, die Sie bei der Renovierung neuer Badezimmer suchen. Dies hat eine attraktive raffinierte Note, die die Attraktivität Ihrer Einrichtung erhöht, die aus höchster Qualität und für hervorragenden Geschmack geschaffen wurde, und Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie auf der Innenseite, die in der Lage ist, eine überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu bieten, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145180
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 64.56*25.4*22.05"
    Certification: CE, ISO9001, CUPC, ETL
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145180
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-07
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit