Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Venice Matte Black Stone Resin Freestanding Indoor Bathtub

4.8 von 5 Sternen4.8(10 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Es gibt nichts Besseres, als etwas Angenehmes zu entdecken. Einer von ihnen entspannt sich in einer luxuriösen Badewanne. Machen Sie sich also bereit für die besten Nachrichten, die Sie den ganzen Tag hören werden: Ein langes, heißes Bad zu nehmen, kann tatsächlich Ihrer Gesundheit zugute kommen. Es kann Ihnen auch helfen, besser zu schlafen. Es verleiht jedem Baddesign-Projekt Eleganz. FontanaShowers bietet die Form, den Glanz und den Stil, die Sie bei der Renovierung neuer Badezimmer suchen. Dies hat eine attraktive, raffinierte Note, die die Attraktivität Ihrer Einrichtung erhöht, die aus höchster Qualität und für hervorragenden Geschmack geschaffen wurde, und Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie auf der Innenseite, die eine hervorragende Leistung mit einer robusten Konstruktion für eine lange Lebensdauer bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit ein modernes und cooles Aussehen verleiht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145182
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Not Included
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 72.83*33.46*22.44"
    Certification: CE, UPC, ISO 9001:2005
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145182
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures