Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Fontana Modena White Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Faucet

Google-Übersetzung,
Sicher, ein heißes Bad kann nicht wirklich mit Wassergymnastik oder aktiver Hydrotherapie mithalten, aber ein guter Schweiß aus einem heißen Bad kann so viele Kalorien verbrennen wie ein Spaziergang. Ein warmes Bad kann auch Ihrem Immunsystem helfen, Krankheiten effektiver zu bekämpfen. FontanaShowers bietet die Form, den Glanz und den Stil, die Sie bei der Renovierung neuer Badezimmer suchen. Dies hat eine attraktive, raffinierte Note, die die Attraktivität Ihrer Einrichtung erhöht, die aus höchster Qualität und für hervorragenden Geschmack geschaffen wurde, und Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie auf der Innenseite, die eine hervorragende Leistung mit einer robusten Konstruktion für eine lange Lebensdauer bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit ein modernes und cooles Aussehen verleiht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145183
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.93*31.50*22.87"
    Certification: CE, ROHS, CUPC
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145183
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit