Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Fontana Messina White Acrylic LED Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets

Google-Übersetzung,
Verwöhnen Sie sich mit der LED-Badewanne von Fontana. Die raffinierte freistehende LED-Badewanne Fontana Messina aus weißem Acryl mit Körperdüsen verfügt über 10 verstellbare Körpermassagedüsen, 10 Whirlpool-Sprudelbaddüsen und eine Unterwasser-Stimmungslampe. Es verfügt über eine Super-Seal-Technologie auf der Innenseite, die eine hervorragende Leistung mit einer robusten Konstruktion für eine lange Lebensdauer bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit ein modernes und cooles Aussehen verleiht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: No
    Faucet: No
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Oval
    Size: 66.54*31.89*22.83"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145200
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit