Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Barletta White Computer Controlled Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

Fontana Barletta White Computer Controlled Acrylic Freestanding Indoor Bathtub with Body Jets and Faucet

5.0 von 5 Sternen5.0(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Die Badewanne von Fontana lässt Sie Probleme sogar für eine Weile vergessen. Die freistehende Badewanne Fontana Latina aus weißem Acryl mit Körperdüsen und Wasserhahn verfügt über zehn verstellbare Körpermassagedüsen, zehn Whirlpool-Sprudelbaddüsen und eine Unterwasser-Stimmungslampe. Auf der Innenseite verfügt es über eine Super-Seal-Technologie, die eine außergewöhnliche Leistung mit einer robusten Konstruktion für eine lange Lebensdauer bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit eine moderne und coole Ausstrahlung verleiht.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 70.87*47.24*26.77"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145202
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit