Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Fontana Cesena White Acrylic Freestanding Indoor BathtubFontana Cesena Acrylic White Freestanding Indoor Bathtub

Google-Übersetzung,
Es gibt nichts Schöneres, als etwas Lustiges zu entdecken. Einer von ihnen badet in einer schönen Wanne. FontanaShowers hat die Form, den Glanz und den Stil, die Sie sich für die Renovierung Ihres neuen Badezimmers wünschen. Dies hat eine ansprechende, elegante Note, die die Attraktivität Ihrer Einrichtung erhöht und Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt, da es von höchster Qualität und außergewöhnlichem Geschmack ist. Im Inneren verfügt es über eine Super-Seal-Technologie, die eine außergewöhnliche Leistung bietet und gleichzeitig ein solides Design für eine lange Haltbarkeit beibehält.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS145200
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Yes
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Center
    Shape: Rectangular
    Size: 70.87*47.24*26.77"
    Certification: CE, ISO9001
    Seating: 2 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs145203
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-13
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • Klassifizierung22 42 19
  • Format2014TitelCommercial Bathtubs
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit