Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub

Fontana Chicago Hammered Brass Copper Indoor Soaking Bathtub

Google-Übersetzung,
Die Innenbadewanne aus gehämmertem Messing und Kupfer von Fontana Chicago ist eine der angesagtesten Ausführungen aller Badezimmerdesignstile. Dies hat eine elegante Note, die Ihr Badeerlebnis auf ein ganz neues Niveau hebt und die Attraktivität Ihrer von höchster Qualität und für den großen Geschmack hergestellten Einrichtung steigert. Es verfügt über eine Super-Dichtungstechnologie im Inneren, die eine hervorragende Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit bietet und Ihrem Badezimmer für lange Zeit ein modernes und cooles Aussehen verleiht. Verleihen Sie Ihrem Badezimmer einen eleganten Look mit Fontana-Badewannen. Wenn es um die Modernisierung neuer Badezimmer geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und den Stil, die Sie suchen.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS9992
    Type: Bathtub
    Armrest: Yes
    Faucet: Not Included
    Bathtub Accessory: Armrests, Drainer
    Style: Freestanding
    Function: Soaking
    Installation Type: Freestanding
    Drain Location: Corner
    Color: Bronze
    Seating: 1 Adult.

    Keywords: Hospitality Bathtub, Free Standing bathtub, bathtub faucet, free standing bathtub, clawfoot bathtubs, bathtub faucet, free standing bathtub, bathtub Revit family, BIM object Bathtub
Technische Spezifikation
  • Referenznummerfreestanding-bathtub_fs9992
  • ProduktfamilieBathtubs
  • ProduktgruppeBathtubs
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Objekte für Bad und Spa
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtubs
  • UNSPSCCode30181501
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_08
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBaths
  • OmniClassNummer23-31 15 00
  • OmniClassTitelBathtubs
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit