Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

Fontana Dark Oil Rubbed Bronze (Black) Round Rainfall Showerhead

Google-Übersetzung,
Die Schönheit des geölten Bronze-Finishs liegt in seiner Vielseitigkeit. Es passt gut zu traditionellem oder modernem Dekor und kann besonders effektiv sein, wenn Sie einen rustikaleren Look wünschen. Der Jumbo-Duschkopf verfügt über 252 selbstreinigende Sprühdüsen, um den ganzen Körper abzudecken. Das geölte Bronze-Finish bietet einen warmen, satten Look. Mit Brausetechnik zur optimalen Wasserverteilung für einen Ganzkörper-Regenstrahl. Keine Montage oder Werkzeuge erforderlich, schrauben Sie einfach Ihren alten Duschkopf ab und drehen Sie den neuen Duschkopf von Hand, bis er einrastet, und Sie können Ihr Dusch-Spa genießen. Die Durchflussrate dieses Duschkopfs beträgt 2,4 GPM (Gallonen pro Minute), was innerhalb des Bundesstandards von 2,5 GPM liegt.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1004
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Oil Rubbed Bronze
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-head_fs1004
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Heads
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit