Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Brushed Gold Round Rainfall Showerhead

Fontana Brushed Gold Round Rainfall Showerhead

Google-Übersetzung,
Die Schönheit des Brushed Gold Finish liegt in seiner Vielseitigkeit. Es passt gut zu traditionellem oder modernem Dekor und kann besonders effektiv sein, wenn Sie einen rustikaleren Look wünschen. Dieser Jumbo-Duschkopf verfügt über 252 selbstreinigende Sprühdüsen, um den ganzen Körper abzudecken. Das gebürstete Gold-Finish bietet einen warmen, satten Look. Mit Brausetechnik zur optimalen Wasserverteilung für einen Ganzkörper-Regenstrahl. Keine Montage oder Werkzeuge erforderlich, schrauben Sie einfach Ihren alten Duschkopf ab und drehen Sie den neuen Duschkopf von Hand, bis er einrastet, und Sie können Ihr Dusch-Spa genießen. Die Durchflussrate dieses Duschkopfs beträgt 2,4 GPM (Gallonen pro Minute), was innerhalb des Bundesstandards von 2,5 GPM liegt. .
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers®
    Model Number: FS1008
    Showerhead Sizes: 8", 10", 12", 16"
    Material: Stainless Steel
    Finish: Brushed Gold
    Feature 1: Rain Shower
    Mount Method: Wall Mount
    Connection: 1/2" US standard.

    Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-head_fs1008
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Heads
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 17 19
  • OmniClassTitelShower Head Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit