Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head
Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Ceiling Mount Rain Shower Head

    Google-Übersetzung,
    Mit der Kontrolle und Flexibilität des Fontana Casoria 20x40in Brushed Gold Deckenmontage-Regenduschkopfs haben Sie möglicherweise ein besseres Duscherlebnis. Das Duschen von sich selbst, Ihren Lieben und Haustieren war noch nie so einfach. Dieser Duschkopf ist einfach zu installieren und leckagefrei. Mit der Tatsache, dass es aus hochwertigen Materialien gebaut ist, würden Sie die Duschmassage wirklich genießen. Das Design wurde von den FontanaShowers inspiriert. Seien Sie sicher, wenn es um neue Duschköpfe für Badezimmer geht, bietet FontanaShowers die Form, Ausführung und Stile, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS145192
      Style: Contemporary
      Installation Type: Ceiling Mount
      Surface Finish: Brushed Gold
      Valve Core Material: Brass
      Surface Treatment: Brushed
      Shower Head Material: 304 Stainless Steel
      Shower Head Size: 20*40in
      Shower Head Function: Rainfall.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-head_fs145192
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeShower Heads
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_76
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower heads
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit