Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 3 function Mixer

Fontana Showers Bathroom Faucet Brass Concealed Mixer built-in Thermostat 3 function Mixer

Google-Übersetzung,
Dieser Fontana Duschmischer ist in der Lage, überlegene Leistung mit einer soliden Konstruktion für lange Haltbarkeit zu liefern, die Ihr Badezimmer für lange Zeit mit einem modernen und coolen Look aufwertet. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Formen, Oberflächen und Stile, nach denen Sie gesucht haben.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS-1198
    Finish : Chrome
    Size : 131-200mm
    Shower Valve Functions: 3
    Installation: Wall Mounted
    Cold/Hot Water Control Type: Auto-Thermostat Control
    Material: Brass
    Style: Contemporary
    Quantity: 1 Pc.

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs-1198
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit