Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Fontana Solid Brass 3-Handles 2-way Bathroom Shower Valve

Google-Übersetzung,
Das Fontana 3-Wege-Badezimmer-Duschventil mit 3 Griffen aus massivem Messing ist einer der wenigen Duschgriffe, der aufgrund seiner lebendigen, polierten Chromoberfläche, der laserbedruckten Zifferblätter und des Gesamtdesigns in der Lage ist, die Aufmerksamkeit aller auf sich zu ziehen. Die wahre Schönheit dieser Duscharmatur liegt jedoch in ihrer hervorragenden Leistung und Funktionalität. Es ist aus hochwertigem Messing gefertigt und mit der neuesten Keramikscheibentechnologie ausgestattet, um sicherzustellen, dass es lange hält.
Spezifikation
  • Brand Name: FontanaShowers
    Model Number: FS1361BS
    Type: Shower Mixer
    Size: 7.91"-11.85"(201-300mm)
    Surface Treatment: Polished
    Valve Core Material: Ceramic
    Type: In-Wall Shower Mixer
    Style: Contemporary
    Number of Handles: Triple Handle
    Type: Fixed Support Type
    Surface Finish: Chrome
    Installation Type: Wall Mounted
    Control Type: 3-Handles 2-way
    Type: Shower Mixer
    Valve Type: Ceramic Valve
    Handle Material: Zinc Alloy
    Body Material: Brass
    Connector: G1/2"B Standard
    Complete Shower Mixer Valve & Trim
    Emedment Depth: 2.87" (73mm)
    Valve Panel Dimension: 10.03"x2.55" (255x65mm).

    Keywords: shower valve Revit family, shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set, shower valve Revit family, BIM object shower valve mixer
Technische Spezifikation
  • Referenznummershower-mixer_fs1361bs
  • ProduktfamilieCommercial
  • ProduktgruppeShower Mixers
  • TypDokumentation (Info)
  • Veröffentlichungsdatum2023-04-12
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNamePlumbing fixtures
  • UNSPSCCode3018
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
  • Klassifizierung22 40 00
  • Format2014TitelPlumbing Fixtures
  • OmniClassNummer23-31 00 00
  • OmniClassTitelPlumbing Specific Products and Equipment
  • CSIUniFormatIICodeD2010
  • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit