Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System
Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Fontana Gold Thermostatic Rainfall Shower System

    Google-Übersetzung,
    Dieses wunderschöne goldene Duschsystem verfügt optional über einen LED-Duschkopf, der in drei Größen erhältlich ist, um Ihren Bedürfnissen am besten gerecht zu werden. Die Handbrause mit zusätzlichen sechs verstellbaren Körpermassagedüsen sorgt für eine umfassende Abdeckung und maximale Entspannung. Goldtöne verleihen Ihrem Badezimmer Glanz und Glamour. Ein eingebautes wasserbetriebenes Gerät versorgt die LED-Leuchten mit Strom, die visuelle Hinweise auf die Duschtemperatur geben, um Wasserverschwendung zu reduzieren. Die Lichter werden gedimmt und heller, wenn Sie den Druck senken und erhöhen, sodass Sie die perfekte Stimmung, das perfekte Wasser und die perfekte Beleuchtung einstellen können. Wenn die Wassertemperatur 0–30 °C beträgt, wird automatisch die blaue Farbe angezeigt. Wenn die Wassertemperatur zwischen 36 und 42 °C liegt, wird automatisch die grüne Farbe angezeigt. Wenn die Wassertemperatur zwischen 43 und 50 °C liegt, wird automatisch die rote Farbe angezeigt. Wenn die Wassertemperatur über 50 °C (122 °F) liegt, blinkt die rote Farbe sofort. Diese Thermostatdusche ist in zwei Ausführungen erhältlich: als Duschsystem in gebürstetem Gold und als Duschsystem in poliertem Gold.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-3879G
      Shower Valve: Triple Concealed, Built-in Diverter, Square
      Number of Outlets: 3 Outlet
      Type: Shower Set
      Shower Head: Square Rain Shower head, Ceiling Mount, Easy Clean
      Shower Installation: Ceiling or Wall Mount
      Body Sprays: 6 Adjustable Jets
      Finish: Gold. Available in 2 finish; Polished Gold and Brushed Gold.
      Features: Cross Handles, Anti Scald Device, 1/2" NPT Inlets
      Product Type: Thermostatic System, Faucet Set, Shower Package
      Shower Kit: Square Slide Rail & Slim Handshower.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs-3879g
    • ProduktfamilieShiny Gold Shower Sets
    • ProduktgruppeShiny Gold Shower Sets
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-19
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit