Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze
Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Fontana Lima Ultra Waterfall System Light Oil Rubbed Bronze

    Google-Übersetzung,
    Dieses System ist eine Wasserexplosion! Mit einer großzügigen Länge von 22 Zoll bietet dieser an der Wand montierte Regenduschkopf auch einen Wasserschwall, um Ihre Entspannung zu steigern. Es gibt sechs verstellbare Düsen und jede liefert 16 massierende Wasserstrahlen für Ihre müden Nacken-, Schulter- und Rückenmuskeln. Zusätzlich , es gibt eine Handbrause, um eine vollständige Abdeckung zu gewährleisten. Die mit Öl eingeriebene Bronzefarbe ist warm und einladend. Alle Duschteile sind aus massivem Messing gefertigt, was diese Dusche langlebig und robust macht und dennoch leicht in der Hand liegt. Jetzt können Sie aus der Dusche aussteigen Dank dieses fantastischen Wasserfall-Duschsets mit Körpermassage fühlen Sie sich in der Dusche sauber und verjüngt.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS-762-ORB
      Material: Solid Brass
      Shower Head Size: 22"
      Water Flow Rate: 18 (L/Min) 4.8 GPM
      Shower Hose: Double locked 59" (1.5m)
      Valve: Pressure balance water pressure control
      Connection: Standard plumbing connection
      Pressure: Minimum 29 psi / maximum of 72.7 psi
      Ceramic Disc Technology: ¬O" NPT Inlets and Outlets
      Installation: Wall Mount
      Finish: Light Oil Rubbed Bronze.

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs-762-orb
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeLuxury Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-05-15
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit