Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bravat Matte Black Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Ceiling Mounted
Bravat Matte Black Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Ceiling Mounted

    Bravat Matte Black Shower Set With Valve Mixer 2-Way Concealed Ceiling Mounted

    Google-Übersetzung,
    Das Bravat Bravat Bravat Bravat Bravat Shower Set With Valve Mixer-Way Concealed Ceiling Mount ist eines der trendigsten Oberflächen in allen Badezimmerdesignstilen. Es hat einen modernen Stil mit einem schönen mattschwarzen Finish. Wenn es um neue Badezimmer-Upgrades geht, bietet FontanaShowers Form, Verarbeitung und Stil, die Sie suchen.
    Spezifikation
    • Brand Name: FontanaShowers®
      Model Number: FS1061
      Type: Shower Set & Shower Mixer
      Style: Contemporary
      Type: Fixed Support Type
      Surface Finish: Matte Black
      Installation Type: Wall Mount
      Control Type: Single Holder Dual Control
      Showerhead Size: 7.91"-11.85" (201-300mm) also see other size options
      Surface Treatment: Polished
      Valve Core Material: Ceramic
      Bath Shower Type: In-Wall Shower Mixer
      Valve Type: Ceramic Valve
      Faucet Handle Material: Zinc Alloy
      Mixer Body Material: Brass
      Valve Included: Yes
      Embedment Depth: 2.16" (55mm)
      Valve Panel Dimension: 6.29"x6.29" (160x160mm)
      Connector: G1/2"B (Standard).

      Keywords: shower head, rainfall shower, Luxury shower set, exposed shower set, shower system, shower set Revit family, BIM object shower set
    Technische Spezifikation
    • Referenznummershower-set_fs1061
    • ProduktfamilieCommercial
    • ProduktgruppeLuxury Showers
    • TypDokumentation (Info)
    • Veröffentlichungsdatum2023-04-20
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschen
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTaps and water supply outlet fittings
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 17 19
    • OmniClassTitelShower Head Fixtures
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit